Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 261 product(s)
Doska adaptéra, 338 x 279 mm
S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 3000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 3000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.
Je mozné nainstalovat jeden alebo dva FC menice namiesto jedného modelu VLT® 3000. Alebo jeden FC menic s moznostou C plnej velkosti (napr. MCO305).
Nasledujúce modely VLT® 3000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0056:
IP00/21: 220/380/500 V VLT3002 - 3004 bez brzdy
Doska adaptéra, 415 x 279 mm
S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 3000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 3000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.
Je mozné nainstalovat jeden FC menic s moznostou alebo bez moznosti C namiesto jedného modelu VLT® 3000.
Nasledujúce modely VLT® 3000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0058:
IP20: 220/380/500 V VLT3002 - 3004 s brzdou, 380/500 V VLT3006 - 3008 bez brzdy
IP21: 220/380/500 V VLT3002 - 3004 s brzdou, 380/500 V VLT3006 - 3008 bez brzdy
IP54: 220 V VLT3002 - 3004 bez brzdy, 220 V VLT3004 s brzdou, 380/500 V VLT3002 - 3004 s brzdou, 380/500 V VLT3002 - 3006 bez brzdy
Doska adaptéra, 395 x 90 mm
S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 5/6/8000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 5/6/8000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.
Nasledujúce modely VLT® 5/6/8000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0183:
IP20 Book: 200 - 240 V VLT5001 - 5003/VLT6002 - 6003, 380/500 V VLT5001 - 5005, 380 - 460 V VLT6002 - 6005
Doska adaptéra, 395 x 130 mm
S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 5/6/8000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 5/6/8000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.
Nasledujúce modely VLT® 5/6/8000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0184:
IP20 Book: 200 - 240 V VLT5004 - 5006/VLT6004 - 6005, 380/500 V VLT5006 - 5011, 380 - 460 V VLT6006 - 6011
Doska adaptéra, 395 x 220 mm
S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 5/6/8000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 5/6/8000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.
Nasledujúce modely VLT® 5/6/8000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0185:
IP20 Compact: 200 - 240 V VLT5001 - 5006, 380/500 V VLT5001 - 5011
IP20/NM1: 200 - 240 V VLT6002 - 6005, 380/460 V VLT6002 - 6011, 380 - 480 V VLT8006 - 8011, 550 - 600 V VLT 5001 - 5011, 525- 690 V VLT8002 - 8011
PANEL THROUGH MOUNTING KIT A5 FRAME
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.