Doska adaptéra, 395 x 90 mm
130B0183
S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 5/6/8000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 5/6/8000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.
Nasledujúce modely VLT® 5/6/8000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0183:
IP20 Book: 200 - 240 V VLT5001 - 5003/VLT6002 - 6003, 380/500 V VLT5001 - 5005, 380 - 460 V VLT6002 - 6005