Doska adaptéra, 338 x 279 mm

130B0056

S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 3000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 3000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.

Je mozné nainstalovat jeden alebo dva FC menice namiesto jedného modelu VLT® 3000. Alebo jeden FC menic s moznostou C plnej velkosti (napr. MCO305).

Nasledujúce modely VLT® 3000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0056:
IP00/21: 220/380/500 V VLT3002 - 3004 bez brzdy

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.33 kg
Hmotnosť bez obalu 1.33 kg
Objem 0 l
EAN 5710107612512

ACCESSORIES for FC-321

Veľkosť rámu A2

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Konštrukčná veľkosť A2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Konštrukčná veľkosť A2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Konštrukčná veľkosť A2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Konštrukčná veľkosť A2

Options

Options Adapter category options

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality