Doska adaptéra, 395 x 220 mm
130B0185
S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 5/6/8000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 5/6/8000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.
Nasledujúce modely VLT® 5/6/8000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0185:
IP20 Compact: 200 - 240 V VLT5001 - 5006, 380/500 V VLT5001 - 5011
IP20/NM1: 200 - 240 V VLT6002 - 6005, 380/460 V VLT6002 - 6011, 380 - 480 V VLT8006 - 8011, 550 - 600 V VLT 5001 - 5011, 525- 690 V VLT8002 - 8011