Doska adaptéra, 395 x 130 mm
130B0184
S doskou adaptéra môzete vymenit model VLT® 5/6/8000 za FC menic bez nutnosti vrtania nových otvorov pre FC menic. Umoznuje to jednoduchú a rýchlu výmenu modelu VLT® 5/6/8000 a bez vrtania nedôjde k poskodeniu elektrických komponentov kovovými pilinami.
Nasledujúce modely VLT® 5/6/8000 je mozné upevnit na dosku adaptéra 130B0184:
IP20 Book: 200 - 240 V VLT5004 - 5006/VLT6004 - 6005, 380/500 V VLT5006 - 5011, 380 - 460 V VLT6006 - 6011