PANEL THROUGH MOUNTING KIT A5 FRAME
130B1028
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Hmotnosť s obalom | 3.265 kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Hmotnosť s obalom | 3.265 kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Veľkosť rámu | A5 |
VLT Séria | 321 |
Veľkosť rámu | A5 |
VLT Séria | 321 |
Enclosure |
IP55/Typ12 , zadný plech (C55) IP55/ Type 12 IP55/Typ12 IP55, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | A5 |
Enclosure |
IP55/Typ12 , zadný plech (C55) IP55/ Type 12 IP55/Typ12 IP55, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | A5 |
Enclosure |
IP55/Typ12 , zadný plech (C55) IP55/ Type 12 IP55/Typ12 IP55, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | A5 |
Enclosure |
IP55/Typ12 , zadný plech (C55) IP55/ Type 12 IP55/Typ12 IP55, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | A5 |
Konštrukčná veľkosť | A5 |
Konštrukčná veľkosť | A5 |
Konštrukčná veľkosť | A5 |
Konštrukčná veľkosť | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |