VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Shows 2.564 product(s)

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 168AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kot priklj. sponke A1, 2,5 mm
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 05 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0174

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 300AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Nizozemščina
Okvir 61 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0263

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 1150AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (BH) 3 kanali za merj. temper.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Brez opcije
Manual: Nizozemščina
Okvir 63 s tekoč. hlaj.
ATEX: II (2) GD
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0264

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC 1150AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH) 3 kanali za merj. temper.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Brez opcije
Manual: Nizozemščina
Okvir 63 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

132H0271

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC) 2340AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
2x okvir 64 s tek. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0322

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC 300AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: D2 Kartica v reži D
E Slot: Brez opcije
Manual: Nizozemščina
Okvir 61 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

132H0398

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Sprednja enota Active
525–690 V AC (640–1100 V DC) 590AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angleščina
Okvir 63 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

132H0399

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angleščina
Okvir 62 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H0400

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angleščina
Okvir 62 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0401

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Sprednja enota Active
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angleščina
Okvir 62 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

Ogled: