NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0400

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angleščina
Okvir 62 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 56 Kilogram
Neto masa 55 Kilogram
EAN 5714853290147

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 0502 502A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E CI (CI)Modbus/TCP
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +DCG2 DCGuard; topologija P2P
Aplikacija +ADFIF102 Pr. op. apl. ADFIF102 NXP, NXI
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja CH62 Okvir 62 s tekoč. hlaj.
Nazivna moč 450 450 kW/600 HP
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-050260
Koda tipa 2. del -000024081
Prodajno besedilo CH6205026-0T CH6205026-0T
Modelcode01 NXP05026-A0T0IWG-
Modelcode02 A1A20000CI
Modelcode03 +DCG2
Modelcode04 +ADFIF102
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 450 450
Moč motorja, vis. preobr. [kW] - -
Mere Š x V x G [mm] 246X658X374 246X658X374
Neprekinjen tok (HO) [A] 335 335
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge, 1. del 7DW-050260-118LZQ
Koda zaloge 7DP-050260 7DP-050260
preveriti, če je popolno OK OK
Salescode part 2 A1A20000CI
STAT NO 02935
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Obrat iz Orderline A401 A401
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality