7DP-115050-000017055

132H0263

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 1150 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (BH) 3 kanali za merj. temper.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Brez opcije
Manual: Nizozemščina
Okvir 63 s tekoč. hlaj.
ATEX: II (2) GD
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 121 kg
Neto masa 120 kg
Volume 0 l
EAN 5714853288243

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 1150 1150 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B AF (AF)STO, ATEX term.
Opcijska reža C BH (BH) 3 kanali za merj. temper.
Opcijska reža D B5 (B5)3RO(NO)
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL23 J.v.p.o.;UK,UK,DE,FR,IT z.e.II
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLNL Nizozemščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja CH63 Okvir 63 s tekoč. hlaj.
Nazivna moč 600 600 kW
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-115050
Koda tipa 2. del -000017055
Prodajno besedilo CH6311505-0T
Modelcode01 NXP11505-A0T0IWG-
Modelcode02 A1AFBHB500
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DLNL
Izračuna neto teža [kg] 120
Izračunana bruto teža [kg] 121
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 600
Moč motorja, vis. preobr. [kW] -
Mere Š x V x G [mm] 505X923X375
Neprekinjen tok (HO) [A] 766
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DW-115050-118LTA
Koda zaloge 7DP-115050
preveriti, če je popolno OK
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Obrat iz Orderline B503
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality