Konfiguriranje izdelka

VACON® NX_ Frequency Converter

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Osnovno
Obvezno
(NXP) NXP – paleta izdelkov
(5-) 380–500 V AC
(160) 160 kW/250 HP
(0) IP00
(T) IEC61800-3 za IT-omrežja
(0) Ni zavore
(+QGNO) brez prevodne plošče
I/O opcije
Dokumentacija, jezik in prog.
Certifikati
Splošno