7DA-030050-000017640

132H0322

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC, 300 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: D2 Kartica v reži D
E Slot: Brez opcije
Manual: Nizozemščina
Okvir 61 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 56 kg
Neto masa 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853288939

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXA Sprednja enota Active
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0300 300 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba 2 Modul AFE brez LCL
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D D2 D2 Kartica v reži D
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL23 J.v.p.o.;UK,UK,DE,FR,IT z.e.II
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLNL Nizozemščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +ARFIFF02 Aplikacija AFE NXA, NXI, NXP
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja CH61 Okvir 61 s tekoč. hlaj.
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DA-030050
Koda tipa 2. del -000017640
Prodajno besedilo CH6103005-0T
Modelcode01 NXA03005-A0T02WG-
Modelcode02 A1A200D200
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DLNL
Izračuna neto teža [kg] 55
Izračunana bruto teža [kg] 56
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 240
Moč motorja, vis. preobr. [kW] -
Mere Š x V x G [mm] 246X658X374
Neprekinjen tok (HO) [A] 200
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DW-030050-118LWZ
Koda zaloge 7DA-030050
preveriti, če je popolno OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Obrat iz Orderline B503
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality