132H0401
NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Sprednja enota Active
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angleščina
Okvir 62 s tekoč. hlaj.
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Družina zračno in vodno hlajenih frekvenčnih pretvornikov VACON® NX jezasnovana za širok nabor zahtevnih industrijskih aplikacij.
Zajema pretvornike za namestitev na steno, pretvornike v ohišju insistemske pretvornike z razponom moči od 0,55 kW do 5,3 MW.
Različice pretvornikov z vodnim hlajenjem so primerne predvsem zauporabo v okoljih s kritično kakovostjo zraka in omejenim prostorom terpri aplikacijah, ki zahtevajo učinkovit prenos toplote.
Frekvenčni pretvorniki VACON® NX zagotavljajo kar najučinkovitejšedelovanje in najboljšo dinamiko krmiljenja motorja tako za stroje z enogredjo kot za pogonske sisteme.
Nastavljiva enota I/O in komunikacijska vodila izpolnjujejo vse zahteveglede povezljivosti. S prilagoditvijo funkcij frekvenčnega pretvornikaprihranite pri stroških in zagotovite večjo integracijo stroja.