NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0271

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC) 2340AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
2x okvir 64 s tek. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 361 Kilogram
Neto masa 360 Kilogram
EAN 5714853288397

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 2340 2340A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja DH64 2x okvir 64 s tek. hlaj.
Nazivna moč 2M1 2,1 MW
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-234060
Koda tipa 2. del -000016947
Prodajno besedilo DH6423406-0T DH6423406-0T
Modelcode01 NXP23406-A0T0IWG-
Modelcode02 A1A3000000
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 2100 2100
Moč motorja, vis. preobr. [kW] - -
Mere Š x V x G [mm] 2X(746X923X375) 2X(746X923X375)
Neprekinjen tok (NO) [A] 2127 2127
Neprekinjen tok (HO) [A] 1560 1560
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge, 1. del 7DW-234060-118LTP
Koda zaloge 7DP-234060 7DP-234060
preveriti, če je popolno OK OK
Salescode part 2 A1A3000000
STAT NO 02948
Calculated Net Weight 360
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality