An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Shows 299 product(s)
Pressure switch, RT200
null: 0.2 - 6, Diferencial [bar]: 0.25 - 1.2, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22
Pressure switch, RT116
null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22
Pressure switch, RT112
null: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7
Pressure switch, RT116
null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22
Pressure switch, RT121
null: -1 - 0, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.4, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7
Pressure switch, RT5
null: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22
Pressure switch, RT110
null: 0.2 - 3, Diferencial [bar]: 0.08 - 0.25, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7
Pressure switch, RT112
null: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7
Pressure switch, RT116
null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22
Pressure switch, RT121
null: -1 - 0, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.4, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7