Pressure switch, RT112

017-141566

null: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.995 Kilogram
Neto masa 0.885 Kilogram
Volume 3.749 Liter
EAN 5702423136155

 

Diferencial [bar] [Maks] 0.16 bar
Diferencial [bar] [Min] 0.07 bar
Diferencial [bar] [Min] 1 psi
Diferencial [psi] [Maks] 2.3 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Enak izdelek 017-519166
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime izdelka Pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP RT Presso_Diff.Presso
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 6 kos
Maks. delovni tlak [bar] 7 bar
Maks. delovni tlak [psig] 100 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 8 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 116 psig
Moč kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Industrijski paket
Opis izdelka Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 1.1 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 0.1 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 16 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 1.5 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -58 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip RT112
Tlak, moški/ženski Male
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka 3/8
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP66
Št. dokumenta SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality