Presostat, RT5

017-140866

Regul.rozsah [bar] Pe: 4 - 17, Dif. [bar]: 1.2 - 4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.04 Kilogram
Čistá hmotnost 0.79 Kilogram
Objem 3.749 Liter
EAN 5702423193622

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diference [bar] [Max] 4 bar
Diference [bar] [Min] 1.2 bar
Diference [psi] [Max] 58 psi
Diference [psi] [Min] 17.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP66
In scope of WEEE Yes
Kontakty AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Max. provozní tlak [bar] 22 bar
Max. provozní tlak [psig] 320 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 25 bar
Max. zkušební tlak [psig] 363 psig
Množství na formát balení 12 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Název produktu Presostat
Popis produktu Presostat
Poznámky o tlakových přípojkách Přivařovací nipl d 6,5/D 10 mm
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 2xPg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 17 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 4 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 246.6 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 58 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -58 °F
Schválení BV
CCC
CE
CMIM
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Servisovatelný Systémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Totožný výrobek 017-525566
Typ RT5
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 3/8

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality