Prikaži več
KPS

Shows 26 product(s)

060-310066

Pressure switch, KPS35

null: 0 - 8, Diferencial [bar]: 0.4 - 1.5, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 12

060-310166

Pressure switch, KPS37

null: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.5, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 22

060-310266

Pressure switch, KPS39

null: 10 - 35, Diferencial [bar]: 2 - 6, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 45

060-310366

Pressure switch, KPS33

null: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.2, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 10

060-310466

Pressure switch, KPS33

null: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.2, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 10

060-310566

Pressure switch, KPS35

null: 0 - 8, Diferencial [bar]: 0.4 - 1.5, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 12

060-310666

Pressure switch, KPS37

null: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.5, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 22

060-310766

Pressure switch, KPS39

null: 10 - 35, Diferencial [bar]: 2 - 6, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 45

060-310866

Pressure switch, KPS35

null: 0 - 8, Diferencial [bar]: 0.4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 12

060-310966

Pressure switch, KPS31

null: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 6

Ogled: