Prikaži več
RT

Shows 79 product(s)

017-140066

Pressure switch, RT200

null: 0.2 - 6, Diferencial [bar]: 0.25 - 1.2, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22

017-140166

Pressure switch, RT116

null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22

017-140266

Pressure switch, RT112

null: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7

017-140666

Pressure switch, RT116

null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22

017-140766

Pressure switch, RT121

null: -1 - 0, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.4, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7

017-140866

Pressure switch, RT5

null: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22

017-140966

Pressure switch, RT110

null: 0.2 - 3, Diferencial [bar]: 0.08 - 0.25, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7

017-141566

Pressure switch, RT112

null: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7

017-141666

Pressure switch, RT116

null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22

017-141866

Pressure switch, RT121

null: -1 - 0, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.4, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7

Ogled: