Prikaži več
BCP

Shows 23 product(s)

017B0002

Pressure switch, BCP1

null: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.15 - 0.6, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 6

017B0006

Pressure switch, BCP2

null: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.4 - 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 10

017B0010

Pressure switch, BCP3

null: 0 - 6, Diferencial [bar]: 0.7 - 1.4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 16

017B0014

Pressure switch, BCP4

null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 1 - 2.5, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 25

017B0018

Pressure switch, BCP5

null: 2 - 16, Diferencial [bar]: 2 - 3.2, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 32

017B0020

Pressure switch, BCP5

null: 2 - 16, Diferencial [bar]: 1.2, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 32

017B0022

Pressure switch, BCP6

null: 5 - 25, Diferencial [bar]: 2.5 - 4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 40

017B0026

Pressure switch, BCP7

null: 10 - 40, Diferencial [bar]: 3 - 6, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 63

017B0030

Pressure switch, BCP1H

null: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 6

017B0034

Pressure switch, BCP2H

null: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.2, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 10

Ogled: