Prikaži več
CAS

Shows 7 product(s)

060-315066

Pressure switch, CAS133

null: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 10

060-315166

Pressure switch, CAS136

null: 0 - 10, Diferencial [bar]: 0.2, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 22

060-315266

Pressure switch, CAS137

null: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.3, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 27

060-315366

Pressure switch, CAS139

null: 10 - 35, Diferencial [bar]: 0.6, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 53

060-316066

Pressure switch, CAS143

null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.2 - 0.6, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 120

060-316166

Pressure switch, CAS145

null: 4 - 40, Diferencial [bar]: 0.8 - 2.4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 120

060-316266

Pressure switch, CAS147

null: 6 - 60, Diferencial [bar]: 1 - 3, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 120

Ogled: