Visar 133 produkt(er)
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Frekvensomformare
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW/0,50 hk, Trefas 380–480 V AC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Standard med Modbus
ram storlek: K1
Andra alternativ enligt modellkod
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Frekvensomformare
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,55 kW/0,75 hk, Trefas 380–480 V AC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Standard med Modbus
ram storlek: K1
Andra alternativ enligt modellkod
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Frekvensomformare
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 kW/1,0 hk, Trefas 380–480 V AC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Standard med Modbus
ram storlek: K1
Andra alternativ enligt modellkod
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Frekvensomformare
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW/1,5 hk, Trefas 380–480 V AC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Standard med Modbus
ram storlek: K1
Andra alternativ enligt modellkod
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Frekvensomformare
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW/2,0 hk, Trefas 380–480 V AC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Standard med Modbus
ram storlek: K1
Andra alternativ enligt modellkod