FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1977

Frekvensomformare
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 kW/1,0 hk, Trefas 380–480 VAC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200V)/C2 (400V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Inbyggt PROFINET
ram storlek: K1
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 2.8 Kilogram
Nettovikt 2.5 Kilogram
Volym 228.095 Liter
EAN 5714853412846

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Effektstorlek PK75 0,75 kW/1,0 hk
Spänning T4 Trefas 380–480 VAC
Kapsling E20 IP20/Chassi
RFI-filter H1 EMC Cat C1 (200V)/C2 (400V)
Broms och stopp B Bromschopper
Display X Ingen display
Ytbehandling C Ytbehandlat kretskort
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Ingen anpassning
Anpassning B X Ingen anpassning
Specialversion SFS1 Funkt. säkerhet över fb
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
Styrkort AL Inbyggt PROFINET
Kapslingsstorlek K1 K1
Typkod del 1 FC-280PK75T4E20H1BXC
Typkod del 2 XXXSFS1XAL
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
HELP CHAR AL
Produktvy (standard) Global (Standard)
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Material Net Weight 2.5
Intermittent ström (HO) [A] 3.5 3.5
Intermittent ström (HO) [A] 3.5 3.5
Kontinuerlig ström (HO) [A] 2.2 2.2
Kontinuerlig ström (HO) [A] 2.1 2.1
Effektförlust HO [W] 30 30
kVA 1.5 1.5
Effekt 160% (HO) [KW] 0.75 0.75
Höjd [mm] 210.0 210.0
Bredd utan tillval C [mm] 75.0 75.0
Djup [mm] 168.0 168.0
Product Hierarchy 87D4564964006
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-280PK75T4E20H1BXC
Modellkod02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality