Konfigurera produkt

VLT® Midi Drive FC 280

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Trefas 380–480 V AC
(E20) IP20/Chassi
(H1) EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
(B) Bromschopper
(X) Ingen display
(C) Ytbehandlat kretskort
(X) Inget nättillval
(X) Ingen anpassning
(X) Ingen anpassning
(X) Standardspråkpaket
(AL) Inbyggt PROFINET
(K1) K1
(FC-280PK55T4E20H1BXC) FC-280PK55T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(2.7) 2.7
(2.7) 2.7
(1.7) 1.7
(1.6) 1.6
(25.2) 25.2
(1.2) 1.2
(0.55) 0.55
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Fabrik DK
(FC-280PK55T4E20H1BXC) FC-280PK55T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401