FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1980

Frekvensomformare
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW/2,0 hk, Trefas 380–480 VAC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200V)/C2 (400V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Inbyggt PROFINET
ram storlek: K1
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 2.8 Kilogram
Nettovikt 2.5 Kilogram
EAN 5714853413225

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Effektstorlek P1K5 1,5 kW/2,0 hk
Spänning T4 Trefas 380–480 VAC
Kapsling E20 IP20/Chassi
RFI-filter H1 EMC Cat C1 (200V)/C2 (400V)
Broms och stopp B Bromschopper
Display X Ingen display
Ytbehandling C Ytbehandlat kretskort
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Ingen anpassning
Anpassning B X Ingen anpassning
Specialversion SFS1 Funkt. säkerhet över fb
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
Styrkort AL Inbyggt PROFINET
Kapslingsstorlek K1 K1
Typkod del 1 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Typkod del 2 XXXSFS1XAL
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Intermittent ström (HO) [A] 5.9 5.9
Intermittent ström (HO) [A] 5.9 5.9
Kontinuerlig ström (HO) [A] 3.7 3.7
Kontinuerlig ström (HO) [A] 3.4 3.4
Effektförlust HO [W] 52.9 52.9
kVA 2.6 2.6
Effekt 160% (HO) [KW] 1.5 1.5
Höjd [mm] 210.0 210.0
Bredd utan tillval C [mm] 75.0 75.0
Djup [mm] 168.0 168.0
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Modellkod02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality