FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1985

Frekvensomformare
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
FC-280
P5K5, T4
E20, H1
B, X
C, X
AL
ram storlek: K2
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Produktinformation

Bruttovikt 3.9 kg
Nettovikt 3.6 kg
Volym 0 l
EAN 5714853412860

VLT® Midi Drive FC 280

Produktöversikt (brytare) GLBL
Produktgrupp FC-
Serie 280
Effektstorlek P5K5
Spänning T4
Kapsling E20
RFI-filter H1
Broms och stopp B
Display X
Ytbehandling C
Nättillval X
Anpassning A X
Anpassning B X
Specialversion SFS1
Språkpaket för programvara X
Styrkort AL
Kapslingsstorlek K2
Typkod del 1 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Typkod del 2 XXXSFS1XAL
Produktkatalog NO_VIEW
Beräknad bruttovikt [kg] 3.8999999999999999E+00
Beräknad nettovikt [kg] 3.6000000000000001E+00
Intermittent ström (HO) [A] 19.2
Intermittent ström (HO) [A] 19.2
Kontinuerlig ström (HO) [A] 12
Kontinuerlig ström (HO) [A] 11
Effektförlust HO [W] 157.5
kVA 8.3
Effekt 160 % (HO) [KW] 5.5
Höjd [mm] 272.5
Bredd utan tillval C [mm] 90
Djup [mm] 168
Leverantör ERR01
Rekommenderad fabrik ERR01
Modellkod01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Modellkod02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality