Konfigurera produkt

VLT® Midi Drive FC 280

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Trefas 380–480 V AC
(E20) IP20/Chassi
(H1) EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
(B) Bromschopper
(X) Ingen display
(C) Ytbehandlat kretskort
(X) Inget nättillval
(X) Ingen anpassning
(X) Ingen anpassning
(X) Standardspråkpaket
(AL) Inbyggt PROFINET
(K1) K1
(FC-280P1K1T4E20H1BXC) FC-280P1K1T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(4.8) 4.8
(4.8) 4.8
(3) 3
(2.8) 2.8
(40) 40
(2.1) 2.1
(1.1) 1.1
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Fabrik DK
(FC-280P1K1T4E20H1BXC) FC-280P1K1T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401