Konfigurera produkt

VLT® Midi Drive FC 280

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Trefas 380–480 V AC
(E20) IP20/Chassi
(H1) EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
(B) Bromschopper
(X) Ingen display
(C) Ytbehandlat kretskort
(X) Inget nättillval
(X) Ingen anpassning
(X) Ingen anpassning
(X) Standardspråkpaket
(AL) Inbyggt PROFINET
(K2) K2
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (standard)
(3.900) 3,9
(3.600) 3,6
(11.5) 11.5
(11.5) 11.5
(7.2) 7.2
(6.3) 6.3
(94.8) 94.8
(5.0) 5.0
(3) 3
(272.5) 272.5
(90.0) 90.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Fabrik DK
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401