132L1986
Frekvensomformare
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 kW/10 hk, Trefas 380–480 VAC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200V)/C2 (400V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Inbyggt PROFINET
ram storlek: K3
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Midi Drive är idealisk för exakt och effektiv motorstyrning förmaskinbyggare inom livsmedels-, materialhanterings- ochbearbetningsindustrin. Den är en kraftfull lösning förstyrningsprestanda, funktionssäkerhet och flexibelfältbusskommunikation. VLT® Midi Drive har utformats för att varakompatibel med VLT® 2800. Dess yttermått, kabelförskruvningar,kabellängder och konfigurationsprogramvara gör att du enkelt kanuppdatera en befintlig frekvensomriktarpanel.
Obs! Ingen LCP-display eller minnesmodul medföljer FC 280. Beställ LCP,minnesmodul och adapterplattor för VLT 2800 separat som tillbehör.