Rezervni delovi i dodaci za temperaturne senzore

Shows 48 product(s)

084N2040

Senzor temperature, AKS 120, Var

Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Prečnik zaštitne cevi [mm]: 7.0, Tip procesne konekcije: Ø, 22, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

084N2045

AKS 120, NPT

Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Prečnik zaštitne cevi [mm]: 7.0, Tip procesne konekcije: NPT, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 18

084N2060

Senzor temperature, AKS 25 W4

Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Veličina električne konekcije: Pg 11

084Z4303

MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice

084Z4304

MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice

084Z4305

MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice

084Z4306

MBT 152, 200 mm, MBT 152-001-0200-00-0000

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice

084Z4311

MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-G110

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice

084Z4320

Senzor temperature, MBT 156, 80 mm, MBT 156-S01-080-0-0000

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Tanki, Veličina električne konekcije: Pg 13.5

Prikaži: