AKS 120, NPT

084N2045

Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Prečnik zaštitne cevi [mm]: 7, Tip procesne konekcije: NPT, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 18

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.133 Kilogram
Neto težina 0.111 Kilogram
Zapremina 0.568 Liter
EAN 5702422029304

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dužina zaštitne cevi [in] 1.97 in
Dužina zaštitne cevi [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 18 pc
Komentari PROTECTION TUBE
Materijal zaštitne cevi Stainless steel
Naziv proizvoda Sensor pocket
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.28 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 7 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Standard priključka ANSI/ASME B1.20
Standard procesne konekcije ANSI/ASME B1.20
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AKS 120
Tip priključka NPT
Tip procesne konekcije NPT
Veličina procesne konekcije 1/2-14

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality