Džep senzora, MBT 120

084Z3076

Prečnik zaštitne cevi [mm]: 11.0, Dužina umetka [mm]: 100, Tip procesne konekcije: G, 1/2, Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Korišćeno za proizvod: MBT 3560, MBT 5560

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.11 Kilogram
Neto težina 0.108 Kilogram
Zapremina 0.113 Liter
EAN 5702423227389

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dužina umetka [in] 3.94 in
Dužina umetka [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Korišćeno za proizvod MBT 3560, MBT 5560
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Džep senzora
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Oznaka tipa MBT 120-630-100-C
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.433 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 11 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MBT 120
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip umetka Fiksno
Tip unutrašnje konekcije G
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina procesne konekcije 1/2
Veličina unutrašnje konekcije 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality