Džep senzora, MBT 120

084Z3053

Prečnik zaštitne cevi [mm]: 11.0, Dužina umetka [mm]: 100, Tip procesne konekcije: NPT, Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Korišćeno za proizvod: MBT 3560, MBT 5560

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.112 Kilogram
Neto težina 0.105 Kilogram
Zapremina 0.099 Liter
EAN 5702423219834

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dužina umetka [in] 3.94 in
Dužina umetka [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Korišćeno za proizvod MBT 3560, MBT 5560
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Džep senzora
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Oznaka tipa MBT 120-630-100-8
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.433 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 11 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Standard priključka ANSI/ASME B1.20
Standard procesne konekcije ANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MBT 120
Tip priključka NPT
Tip procesne konekcije NPT
Tip umetka Fiksno
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina procesne konekcije 1/2-14

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality