Shows 365 product(s)
Senzor temperature, AKS 21 W, Var, 22
Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Veličina električne konekcije: Pg 16
Senzor temperature, AKS 21 W, R, 1/2
Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Veličina električne konekcije: Pg 16
Senzor temperature, AKS 21 W, R, 1/2
Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Veličina električne konekcije: Pg 16
Senzor temperature, AKS 21 W, NPT
Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Veličina električne konekcije: Pg 16
Senzor temperature, AKS 21 W, NPT
Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Veličina električne konekcije: Pg 16
Senzor temperature, AKS 21 D, Prirubnica
Merni opseg [°C]: -4 - 8, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16
Senzor temperature, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 10, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16
Senzor temperature, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Brass, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Brass, Električna konekcija: Deutsch DT04, Veličina električne konekcije: 2 pina
Senzor temperature, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 10, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina