Senzor temperature, AKS 21 W, Var, 22

084N2016

Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Stainless steel, Veličina električne konekcije: Pg 16

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.468 Kilogram
Neto težina 0.458 Kilogram
Zapremina 3.136 Liter
EAN 5702422033165

 

Broj terminala [pcs] 3 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dužina zaštitne cevi [in] 1.97 in
Dužina zaštitne cevi [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Tip B
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 180 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 356 °F
Materijal zaštitne cevi Stainless steel
Merni opseg [°C] [Max] 180 °C
Merni opseg [°C] [Min] -60 °C
Merni opseg [°F] [Max] 356 °F
Merni opseg [°F] [Min] -76 °F
Napomene za procesnu konekciju Podložno varenju
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP56
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.28 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 7 mm
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AKS 21 W
Tip priključka Var
Tip procesne konekcije Ø
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Može da se zameni
Veličina električne konekcije Pg 16
Veličina procesne konekcije 22
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla N/A
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality