Senzor temperature, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

084Z0157

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.367 Kilogram
Neto težina 0.359 Kilogram
Zapremina 1.12 Liter
EAN 5702423261079

 

Broj terminala [pcs] 3 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina umetka [in] 5.2 in
Dužina umetka [mm] 133 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Tip B
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 90 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 194 °F
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 5252-0000-0133-0200-0000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.315 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 8 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Standard elementa senzora EN 60751
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Tip MBT 5252
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Umetak senzora Može da se zameni
Veličina električne konekcije Pg 16
Veličina procesne konekcije 1/2
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality