Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
084Z2013 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Senzor temperature, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Senzor temperature, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
084Z2013
Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: Brass, Električna konekcija: Deutsch DT04, Veličina električne konekcije: 2 pina
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|