Senzor temperature, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z2014

Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 10, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.024 Kilogram
Neto težina 0.023 Kilogram
Zapremina 0.013 Liter
EAN 5702423286423

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina umetka [in] 0.945 in
Dužina umetka [mm] 24 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija AMP Junior Power Timer
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 125 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 257 °F
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Senzor temperature
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea MBT 3270/5270
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 3270-00001-024-30300-000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.24 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6.1 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
SCIP dosije br. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standard elementa senzora EN 60751
Standard procesne konekcije ISO 965
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 3270
Tip priključka M
Tip procesne konekcije M
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 pina
Veličina procesne konekcije 10x1
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality