Shows 4.983 product(s)
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Frekventni regulatori
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 KW / 150 HP,
Trofazno, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
Величина оквира: D3H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Frekventni regulatori
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 KW / 350 HP,
Trofazno, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Type 12
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Mrežni rastavljač+osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
Величина оквира: D7H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Frekventni regulatori
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
200 KW / 300 HP,
Trofazno, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Type 12
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Mrežni rastavljač+osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
Величина оквира: D7H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Frekventni regulatori
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 KS,
Trofazno, 380 - 480 VAC,IP55/TYPE 12 w. backplat
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
Величина оквира: A4
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Frekventni regulatori
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 KS,
Trofazno, 380 - 480 VAC,IP66 / Type 4X Backplate
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: B1
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekventni regulatori
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 KS,
Trofazno, 380 - 480 VAC,IP66 / Type 4X Backplate
Maritime use excl. EMC.
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: B2
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Frekventni regulatori
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 KS,
Trofazno, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
MCA-120 Profinet SRT, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: B3
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekventni regulatori
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
400 KW / 550 HP,
Trofazno, 380 - 480 VAC,IP54/Type 12+zašt. maska
RFI filter kl. A2
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Mrežni rastavljač+osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: E1H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Frekventni regulatori
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW / 250 HP,
Trofazno, 380 - 480 VAC,IP21/Type 1+ zašt. maska
RFI filter kl. A2
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Osigurač
Posled. ver. st. softv.
MCA-120 Profinet SRT, Ul./izl. opšte namene
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
Величина оквира: D1H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Frekventni regulatori
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Trofazno, 525 - 690 VAC *,(E20) IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Ul./izl. opšte namene
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: E3H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda