FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

Frekventni regulatori
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
400 KW / 550 HP,
Trofazno, 380 - 480 VAC,IP54/Type 12+zašt. maska
RFI filter kl. A2
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Mrežni rastavljač+osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: E1H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 291 Kilogram
Neto težina 251 Kilogram
EAN 5714853307296

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga N400 400 KW / 550 HP
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E5M IP54/Type 12+zašt. maska
RFI Filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop T Sigurnosni Stop
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja 3 Mrežni rastavljač+osigurač
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B Q Pristup hladnjaku
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta E1H E1H
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103N400T4E5MH2TGC
Tipski kod, deo 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 400 400
Visina [mm] 2000,0 2000,0
Širina bez C opcija [mm] 600,0 600,0
Dubina [mm] 510,0 510,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 510,0 510,0
kVA 516 516
Gubici snage NO [W] 8036 8036
Gubici snage NO [W] 6933 6933
Kontinualna struja (NO) [A] 745 745
Intermitentna struja (NO) [A] 820 820
Kontinualna struja (NO) [A] 678 678
Intermitentna struja (NO) [A] 746 746
Calculated Gross Weight [kg] 295.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 295
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103N400T4E5MH2TGC
Kôd modela 02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality