FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

Frekventni regulatori
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 KW / 350 HP,
Trofazno, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Type 12
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Mrežni rastavljač+osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
Величина оквира: D7H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 200.3 Kilogram
Neto težina 200 Kilogram
EAN 5714853290802

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga N250 250 KW / 350 HP
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI Filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja 3 Mrežni rastavljač+osigurač
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija D0 Rezervno napajanje 24V DC
Veličina kućišta D7H D7H
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103N250T4E54H2XGC
Tipski kod, deo 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Snaga 110% (NO) [KW] 250 250
Visina [mm] 1978,0 1978,0
Širina bez C opcija [mm] 420,0 420,0
Dubina [mm] 386,0 386,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 386,0 386,0
kVA 333 333
Gubici snage NO [W] 5129 5129
Gubici snage NO [W] 4558 4558
Kontinualna struja (NO) [A] 480 480
Intermitentna struja (NO) [A] 528 528
Kontinualna struja (NO) [A] 443 443
Intermitentna struja (NO) [A] 487 487
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 200
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103N250T4E54H2XGC
Kôd modela 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality