FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2164

Frekventni regulatori
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Trofazno, 525 - 690 VAC *,(E20) IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Ul./izl. opšte namene
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: E3H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 272.3 Kilogram
Neto težina 272 Kilogram
EAN 5714853309740

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga N630 630 KW / 900 HP
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 7 525 - 690 VAC *
Stepen zaštite E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop T Sigurnosni Stop
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja 7 Osigurač
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BK Ul./izl. opšte namene
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta E3H E3H
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103N630T7E20H2TGC
Tipski kod, deo 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 630 630
Visina [mm] 1578,0 1578,0
Širina bez C opcija [mm] 507,0 507,0
Dubina [mm] 482,0 482,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 482,0 482,0
kVA 753 753
Gubici snage NO [W] 9208 9208
Gubici snage NO [W] 8921 8921
Kontinualna struja (NO) [A] 630 630
Intermitentna struja (NO) [A] 693 693
Kontinualna struja (NO) [A] 630 630
Intermitentna struja (NO) [A] 693 693
Power Rating at 525-550V 500kW 500kW
Power Rating at 575V 650HP 650HP
Power Rating at 690V 630kW 630kW
Calculated Gross Weight [kg] 272.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 272
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103N630T7E20H2TGC
Kôd modela 02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality