FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

Frekventni regulatori
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 KW / 150 HP,
Trofazno, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
Величина оквира: D3H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 62.3 Kilogram
Neto težina 62 Kilogram
EAN 5714853287208

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga N110 110 KW / 150 HP
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop T Sigurnosni Stop
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja 7 Osigurač
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija D0 Rezervno napajanje 24V DC
Veličina kućišta D3H D3H
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Tipski kod, deo 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Snaga 110% (NO) [KW] 110 110
Visina sa Regen/ras. opt. [mm] 1004,0 1004,0
Visina [mm] 909,0 909,0
Širina bez C opcija [mm] 250,0 250,0
Dubina [mm] 375,0 375,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 375,0 375,0
kVA 147 147
Gubici snage NO [W] 2555 2555
Gubici snage NO [W] 2557 2557
Kontinualna struja (NO) [A] 212 212
Intermitentna struja (NO) [A] 233 233
Kontinualna struja (NO) [A] 190 190
Intermitentna struja (NO) [A] 209 209
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103N110T4E20H2TGC
Kôd modela 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality