FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

Frekventni regulatori
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW / 250 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, IP21/Type 1+ zašt. maska
RFI filter kl. A2
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Osigurač
Posled. ver. st. softv.
MCA-120 Profinet SRT, Ul./izl. opšte namene
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_D1H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 83 kg
Neto težina 78 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853307876

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga N160 160 KW / 250 HP
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E2M IP21/Type 1+ zašt. maska
RFI Filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop T Sigurnosni Stop
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja 7 Osigurač
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AL MCA-120 Profinet SRT
B Opcija BK Ul./izl. opšte namene
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija D0 Rezervno napajanje 24V DC
Veličina kućišta D1H D1H
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103N160T4E2MH2TGC
Tipski kod, deo 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Snaga 110% (NO) [KW] 160
Visina [mm] 901,0
Širina bez C opcija [mm] 325,0
Dubina [mm] 378,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 378,0
kVA 218
Gubici snage NO [W] 3764
Gubici snage NO [W] 3628
Kontinualna struja (NO) [A] 315
Intermitentna struja (NO) [A] 346
Kontinualna struja (NO) [A] 302
Intermitentna struja (NO) [A] 332
Izračunata bruto težina [kg] 62.3
Izračunata neto težina [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103N160T4E2MH2TGC
Kôd modela 02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality