iC7 Advanced Harmonic Filter

Shows 72 product(s)

132N6491

OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, pasivno, 460 V~
10 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20

132N6492

OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
14 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20

132N6496

OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
20 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20

132N6497

OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
26 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20

132N6498

OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
31 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20

132N6499

OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
37 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20

132N6500

OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
50 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20

132N6501

OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
61 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20

132N6502

OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
74 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

132N6503

OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
95 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20

Prikaži: