Konfiguriši proizvod

Advanced Harmonic Filter

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(OF7P2) Advanced Harmonic Filter
(-S) Frekventni pretvarači
(-AF) Hlađenje vazduhom, prisilno
(-46) 460 V~
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V~
(-15A3) 15,3 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Termički prekidač 145 °C
(-E20) IP20/Otvoreni tip
(+P2AX1E) AHF X1 IP20 w/ External Fan
(GLBL) Globalni (standardni)
(OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(25.100) 25,1
(19.000) 19
(B901) (B901) Fabrika DK