OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
132N6501
Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
61 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
Šifra modela:
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Ovaj napredni pasivni filter viših harmonika obezbeđuje nivoe performansi THDi sistema od ≤5%, odnosno ≤10%. Kompatabilan je sa sistemima zasnovanim na frekventnim pretvaračima serije iC7 i/ili VLT® frekventnim pretvaračima.