Konfiguriši proizvod

Advanced Harmonic Filter

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(OF7P2) Advanced Harmonic Filter
(-S) Frekventni pretvarači
(-AN) Hlađenje vazduhom, pasivno
(-46) 460 V~
(-10A0) 10 A
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V~
(-11A2) 11,2 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Termički prekidač 145 °C
(-E20) IP20/Otvoreni tip
(+P2AX1I) AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Globalni (standardni)
(OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1) OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(24.100) 24,1
(18.000) 18
(B901) (B901) Fabrika DK