OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20

132N6492

Advanced Harmonic Filter för Frekventni pretvarači
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Hlađenje vazduhom, prisilno, 460 V~
14 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Termički prekidač 145 °C
IP20/Otvoreni tip
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20

Detalji o proizvodu

Bruto težina 25.1 kg
Neto težina 19 kg
Zapremina 134.4 l
EAN 5715253105567

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Serija proizvoda OF7P2 Advanced Harmonic Filter
Ciljani proizvod -S Frekventni pretvarači
Metod hlađenja -AF Hlađenje vazduhom, prisilno
Klasa napona -46 460 V~
Nominalna struja -14A0 14 A
Nominalna frekvencija -060 60 Hz
sekundarna klasa napona -40 400 V~
sekundarna nominalna struja -15A3 15,3 A
Sekundarna nom. frekvencija -060 60 Hz
Harmonijska distorzija struje -05 THDi ≤ 5%
Termička zaštita -T1 Termički prekidač 145 °C
Nominalni podaci zaštite -E20 IP20/Otvoreni tip
Oznaka kućišta +P2AX1E AHF X1 IP20 w/ External Fan
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prodajni kôd, deo 1 OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1
Prodajni kôd, deo 2 -E20
Tipski kod, deo 1 OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1
Tipski kod, deo 2 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Kôd modela 01 OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1
Kôd modela 02 -E20
Izračunata bruto težina [kg] 25.1
Izračunata neto težina [kg] 19
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality