VLT® OneGearDrive®

Prikaži više
VLT® OneGearDrive®

Shows 297 product(s)

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/4 inča,Čelik,
Sa CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,(BXX) Bez kočnice,
Priključna kutija

Šifra modela: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2062

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/4 inča,Čelik,
Sa CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,(BXX) Bez kočnice,
Priključna kutija

Šifra modela: OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 inča,Čelik,
Sa CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,(BXX) Bez kočnice,
Priključna kutija

Šifra modela: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H5028

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
5.92, 1 1/4 inča,Nerđajući čelik,
Sa CSA/UL, Vertikalno,(BXX) Bez kočnice,
Priključna kutija

Šifra modela: OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5029

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/2 inča,Nerđajući čelik,
Sa CSA/UL, Vertikalno,(BXX) Bez kočnice,
Priključna kutija

Šifra modela: OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienic, max 2.3 KW (V210),
5.92, 30 mm,Nerđajući čelik,
Bez CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,(BXX) Bez kočnice,
utik.+konektror+5m kabla

Šifra modela: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 inča,Nerđajući čelik,
Sa CSA/UL, Vertikalno,(BXX) Bez kočnice,
Priključna kutija

Šifra modela: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienic, max 2.3 KW (V210),
14.13, 30 mm,Nerđajući čelik,
Bez CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,(BXX) Bez kočnice,
utik.+konektror+5m kabla

Šifra modela: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 inča,Nerđajući čelik,
Bez CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,220V DC brake (480V AC),
Priključna kutija

Šifra modela: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/2 inča,Nerđajući čelik,
Bez CSA/UL, Vodorav.mot.priklj.dole,220V DC brake (480V AC),
Priključna kutija

Šifra modela: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Prikaži: