OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 Inches, Mild steel,
With CSA/UL, Horiz., conn. up or down, Without brake,
Terminal Box

Šifra modela: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 25 kg
Neto težina 24 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853308057

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda OGD VLT® OneGearDrive
Varijanta proizvoda S Standard
Tip reduktora K Bevel Gear
Veličina 2 400 Nm
Prenosni odnos 31K13 31.13
Izvedba izlazne osovine 1 Šuplja osovina
Veličina izlazne osovine I3 1 1/2 inča
Materijal izlazne osovine 1 Čelik
Veličina motora L06 max 2.3 KW (V210)
Rezervisano RX RX Rezervisano X
Konektor za priključ. motora TB Priključna kutija
Položaj konektora 1 Gore
Položaj ugradnje P2 Vodorav.mot.priklj.dole
Površinska obrada kućišta S Standard
RAL oznaka boje 9010 Standardna bela
Podmazivanje H1 Food grade oil
Kočnica BXXX (BXX) Bez kočnice
CSA / UL 1 Sa CSA/UL
Rezervisano A X Rezervisano A
Rezervisano B X Rezervisano B
Rezervisano C X Rezervisano C
Tipski kod, deo 1 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Tipski kod, deo 2 S9010H1BXXX1XXX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Kôd modela 02 S9010H1BXXX1XXX
Izračunata bruto težina [kg] 25
Izračunata neto težina [kg] 24
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality